ZHCSRX7 june 2023 BQ79616
PRODUCTION DATA
地址 | 0x033D | |||||||
RW | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
名称 | RSVD | COMP_ FAULT_INJ | LPF_FAULT _INJ | |||||
复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSVD = | 被保留 | |||||||
COMP_FAULT_INJ = | 向 ADC 比较逻辑注入故障。如果在设置了该位的情况下运行任何 ADC 比较诊断,则比较结果预计会失败。 0 = 禁用 1 = 启用 | |||||||
LPF_FAULT_INJ = | 在 LPF 诊断期间向诊断 LPF 注入故障条件。预计会设置 FAULT_COMP_MISC[LPF_FAIL]。 0 = 禁用 1 = 启用 |