ZHCSU54 December 2023 BQ77307
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fSCL | 时钟工作频率(1) | SCL 占空比 = 50% | 400 | kHz | ||
tHD:STA | 启动条件保持时间(1) | 0.6 | µs | |||
tLOW | SCL 时钟的低电平周期(1) | 1.3 | µs | |||
tHIGH | SCL 时钟的高电平周期(1) | 600 | ns | |||
tSU:STA | 建立重复启动(1) | 600 | ns | |||
tHD:DAT | 数据保持时间(SDA 输入)(1) | 0 | ns | |||
tSU:DAT | 数据设置时间(SDA 输入)(1) | 100 | ns | |||
tr | 时钟上升时间(1) | 10% 至 90% | 300 | ns | ||
tf | 时钟下降时间(1) | 90% 至 10% | 300 | ns | ||
tSU:STO | 建立时间停止条件(1) | 0.6 | µs | |||
tBUF | 停止和启动之间的总线空闲时间(1) | 1.3 | µs | |||
tRST | I2C 总线复位(1) | 如果在此期间内检测到 SCL 为低电平,则总线接口会复位 | 1.9 | 2.1 | s | |
RPULLUP | 上拉电阻器(1) | 上拉电压轨 ≤ 5V | 1.1 | kΩ |