ZHCSU54 December 2023 BQ77307
PRODUCTION DATA
说明 | 引脚 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
输入电压范围,VIN(DC)(2) | BAT、REGSRC | VSS–0.3 | VSS+40 | V |
短时输入电压范围,VIN(short)(2) | VC1 - VC7、BAT、REGSRC、CHG | VSS+45 | V | |
直流输入电压范围,VIN(DC) | ALERT、SCL、SDA | VSS–0.3 | VSS+6 | V |
直流输入电压范围,VIN(DC) | TS | VSS–0.3 | 2.1 | V |
直流输入电压范围,VIN(DC)(2) | SRP、SRN | VSS–0.3 | 2.1 | V |
直流输入电压范围,VIN(DC)(2) | VC7 | VSS–0.3 和 VC6–0.3 的最大值 | VSS+40 | V |
直流输入电压范围,VIN(DC)(2) | VC6 | VSS–0.3 和 VC5–0.3 的最大值 | VSS+40 | V |
直流输入电压范围,VIN(DC)(2) | VC5 | VSS–0.3 和 VC4–0.3 的最大值 | VSS+40 | V |
直流输入电压范围,VIN(DC)(2) | VC4 | VSS–0.3 和 VC3–0.3 的最大值 | VSS+40 | V |
直流输入电压范围,VIN(DC)(2) | VC3 | VSS–0.3 和 VC2–0.3 的最大值 | VSS+40 | V |
直流输入电压范围,VIN(DC)(2) | VC2 | VSS–0.3 和 VC1–0.3 的最大值 | VSS+40 | V |
直流输入电压范围,VIN(DC)(2) | VC1 | VSS–0.3 和 VC0–0.3 的最大值 | VSS+40 | V |
直流输入电压范围,VIN(DC) | VC0 | VSS–0.3 | VSS+6 | V |
直流输入电压范围,VIN(DC)(2) | CHG | VSS–30 | VSS+40 | V |
输出电压范围,VO | DSG | VSS–0.3 | VSS+20 | V |
输出电压范围,VO | REGOUT | VSS–0.3 | VSS+6 | V |
结温,TJ | –65 | 150 | °C | |
存储温度,Tstg | –65 | 150 | °C |