ZHCSU54 December 2023 BQ77307
PRODUCTION DATA
BQ77307 器件从 SHUTDOWN 状态初始上电时,该器件执行一系列事件,然后再进入 NORMAL 模式运行。下面作为两个示例配置介绍了这些事件,并展示了近似时序。
STEP | 备注 | 近似时序(相对于唤醒事件) |
---|---|---|
唤醒事件 | TS 引脚或 VC0 引脚被上拉,触发器件退出 SHUTDOWN 模式。 | 0 |
REGOUT 上电 | 通过 OTP 编程为自主给 REGOUT LDO 供电的情况下测量时序。 | 2.6ms |
FET 启用(7 节串联) | 通过 OTP 编程为自主启用 FET 的情况下测量时序。 | 9.4ms |
FET 启用(5 节串联) | 通过 OTP 编程为自主启用 FET 的情况下测量时序。 | 8.6ms |