ZHCSPA6F September 2006 – January 2022
PRODUCTION DATA
BQ2022A 是一款 1Kb 串行 EPROM,其中包含出厂设定的唯一 48 位识别号、8 位 CRC 生成以及 8 位系列代码 (09h)。一个 64 位状态寄存器控制写保护和页面重定向。
BQ2022A SDQ™ 接口仅需要单点连接和一个接地回路。DATA 引脚也是 BQ2022A 的唯一电源。
小型表明贴装封装选项节省了印刷电路板的空间,同时其低成本也使得它适合于诸如电池组配置参数,记录维护,资产跟踪,产品修正状态,和存取代码安全的应用。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
BQ2022A | SOT-23 (3) | 2.92mm × 1.30mm |
TO-92 (3) | 4.30mm × 4.30mm |