ZHCSU79 December 2023 AM62P , AM62P-Q1
ADVANCE INFORMATION
字段参数 | 字段说明 | 值 | 说明 |
---|---|---|---|
TI | 器件 制造商 |
TI | 德州仪器 (TI) |
a | 器件演变阶段(1) | X | 原型 |
P | 预生产(生产测试流程,无可靠性数据) | ||
空白 (空) |
“量产” | ||
– | 器件型号前缀 | AM | 未符号化 |
BBBBB | 基本生产器件型号 | 62P54 | 请参阅器件比较 |
62P52 | |||
62P34 | |||
62P32 | |||
r | 器件版本 | A | SR1.0 |
Z | 器件速度等级 | O | 请参阅器件速度等级表 |
S | |||
U | |||
f | 功能 (请参阅器件比较) |
G | 进制 |
L | G 支持的特性以及多媒体 JPEG 编码器 | ||
M | L 支持的特性以及显示子系统 | ||
Y | 安全性/功能安全 | 1 至 9 | 使用虚拟密钥进行保护/无功能安全 |
H 到 R | 使用生产密钥进行保护/无功能安全 | ||
S 到 Z | 使用生产密钥进行保护/功能安全 | ||
t | 温度(2) | I | –40°C 至 125°C - 工业和汽车(请参阅建议运行条件) |
Q | 汽车标识符 | Q | 通过汽车认证 (AEC - Q100) |
空白 | 标准 | ||
2D 条形码 | 不确定 | 可选 2D 条形码,提供其他器件信息 | |
空白 | |||
XXXXXXX | 批次追踪代码 (LTC) | ||
YYY | 生产代码;仅供 TI 使用 | ||
PPP | 封装符号 | AMH | FCBGA (466) |
● | 引脚 1 符号 |
符号和器件号中的空白将折叠显示,以防字符间存在间隙。