ZHCSU79 December 2023 AM62P , AM62P-Q1
ADVANCE INFORMATION
表 6-114、图 6-97、表 6-115 和图 6-98 展示了 OSPI0 的时序要求和开关特性 – Tap SDR 模式。
编号 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
O19 | tsu(D-CLK) | 建立时间,在有效 OSPI0_CLK 边沿之前 OSPI0_D[7:0] 有效 | 无环回 | (15.4 - (0.975T(1)R(2))) | ns | |
O20 | th(CLK-D) | 保持时间,在有效 OSPI0_CLK 边沿之后 OSPI0_D[7:0] 有效 | 无环回 | (- 4.3 + (0.975T(1)R(2))) | ns |
编号 | 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
O7 | tc(CLK) | 周期时间,OSPI0_CLK | 20 | ns | ||
O8 | tw(CLKL) | 脉冲持续时间,OSPI0_CLK 低电平 | ((0.475P(1)) - 0.3) | ns | ||
O9 | tw(CLKH) | 脉冲持续时间,OSPI0_CLK 高电平 | ((0.475P(1)) - 0.3) | ns | ||
O10 | td(CSn-CLK) | 延迟时间,OSPI0_CSn[3:0] 有效边沿到 OSPI0_CLK 上升沿 | ((0.475P(1)) + (0.975M(2)R(7)) - 1) | ((0.525P(1)) + (1.025M(2)R(7)) + 1) | ns | |
O11 | td(CLK-CSn) | 延迟时间,OSPI0_CLK 上升沿到 OSPI0_CSn[3:0] 无效边沿 | ((0.475P(1)) + (0.975N(4)R(7)) - 1) | ((0.525P(1)) + (1.025N(4)R(7)) + 1) | ns | |
O12 | td(CLK-D) | 延迟时间,OSPI0_CLK 有效边沿到 OSPI0_D[7:0] 转换 | - 4.25 | 7.25 | ns |