ZHCSU79 December 2023 AM62P , AM62P-Q1
ADVANCE INFORMATION
表 6-94、图 6-78、表 6-95 和图 6-79 展示了 MMC1/MMC2 的时序要求和开关特性 – 高速模式。
编号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
HS1 | tsu(cmdV-clkH) | 建立时间,在 MMCx_CLK 上升沿之前 MMCx_CMD 有效 | 2.24 | ns | |
HS2 | th(clkH-cmdV) | 保持时间,在 MMCx_CLK 上升沿之后 MMCx_CMD 有效 | 1.66 | ns | |
HS3 | tsu(dV-clkH) | 建立时间,在 MMCx_CLK 上升沿之前 MMCx_DAT[3:0] 有效 | 2.24 | ns | |
HS4 | th(clkH-dV) | 保持时间,在 MMCx_CLK 上升沿之后 MMCx_DAT[3:0] 有效 | 1.66 | ns |
编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|
fop(clk) | 工作频率,MMCx_CLK | 50 | MHz | ||
HS5 | tc(clk) | 周期时间。MMCx_CLK | 20 | ns | |
HS6 | tw(clkH) | 脉冲持续时间,MMCx_CLK 高电平 | 9.2 | ns | |
HS7 | tw(clkL) | 脉冲持续时间,MMCx_CLK 低电平 | 9.2 | ns | |
HS8 | td(clkL-cmdV) | 延迟时间,MMCx_CLK 下降沿到 MMCx_CMD 转换 | - 1.8 | 2.2 | ns |
HS9 | td(clkL-dV) | 延迟时间,MMCx_CLK 下降沿到 MMCx_DAT[3:0] 转换 | - 1.8 | 2.2 | ns |