TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
DRV81646
电磁阀驱动器

具有 H/W、SPI 以及可配置转换率和截止持续时间的 65V、4A 4 通道低侧驱动器

SN74LV8T7541
电压转换器

Octal buffer with open-drain outputs, dual enable and level-shifting

价格约为 (USD) 1ku | 0.3

UCC33421
隔离式电源模块(集成变压器)

具有集成变压器的 5V/5V、1.5W、5kVrms 隔离式直流/直流模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.645

SN74LVC2G17B-Q1
同相缓冲器和驱动器

具有施密特触发输入的汽车类 2 通道、1.1V 至 5.5V 缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 0.163

TPS7E81
线性和低压降 (LDO) 稳压器

40V 150mA 低 IQ (2.8µA) 低压降 (LDO) 稳压器

价格约为 (USD) 1ku | 0.275

AMC0300R
隔离式放大器

具有比例式单端输出的 +/-250mV 输入、增强型隔离精密放大器

价格约为 (USD) 1ku | 1.6

30 9 月 2025 | 公司博客
半导体行业向高级封装的转型,需要光刻技术的同步革新 —— 而 DLP 技术正是达成这一目标的关键。
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已出货半导体产品被视为符合低卤素行业标准的绿色产品。

31%

的水资源重复利用率 —— 在 2024 年全球制造运营中所取得的成就。

30 多项

人才发展和劳动力计划荣誉。

29%

的温室气体 (GHG) 减排量(2015 年至 2024 年期间)—— 我们正朝着减排 25% 的目标迈进。

88%

的固体废物材料在 2024 年实现了填埋场分流。

约 4.15 亿人民币

的慈善捐赠 —— 德州仪器基金会、德州仪器员工和退休员工携手助力工作和生活的社区。

*除特别说明,均表示截至2024年的数据。