TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
DAC63508
精密 DAC (≤10MSPS)

具有 SPI 接口的 12 位 8 通道 VOUT 数模转换器

价格约为 (USD) 1ku | 3.21

INA790B
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器

–4V-to-110V bidirectional ultra-precise current-sense amplifier with enhanced PWM rejection

价格约为 (USD) 1ku | 1.4

INA791B
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器

–4V-to-110V bidirectional high-bandwidth current-sense amplifier with enhanced PWM rejection

价格约为 (USD) 1ku | 1.4

TPS650362-Q1
多通道 IC (PMIC)

适用于摄像头模块且具有三个降压转换器和一个 LDO 稳压器、高达 ASIL B 等级的汽车级 35V PMIC

价格约为 (USD) 1ku | 1.38

AM263P4
Arm Cortex-R MCU

具有实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

价格约为 (USD) 1ku | 13.524

THVD2450V-EP
RS-485 和 RS-422 收发器

Enhanced: 3V to 5.5V, 50Mbps, half-duplex RS-485 transceiver, with flexible IO and 70V bus-fault<

价格约为 (USD) 1ku | 10.95

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

23%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$52M

美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 1,400 万美元的教育捐款。

中国企业公民责任承诺

232

人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。

12

所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

50%

的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。

* 截至 2022 年的准确数据