TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
TMCS1126
霍尔效应电流传感器

具有 AFR、基准和警报功能的 80ARMS 500kHz 霍尔效应电流传感器

价格约为 (USD) 1ku | 1.7

UCC57102-Q1
低侧驱动器

具有去饱和保护 (DESAT) 和 12V 欠压锁定 (UVLO) 的低侧 4A 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.649

ISOTMP35-Q1
隔离式温度传感器

具有 10mV/°C 模拟输出的汽车类 1.5°C 基础隔离温度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 1.235

TLV1812-EP
比较器

具有推挽输出的 40V 双通道比较器(增强型产品)

价格约为 (USD) 1ku | 1.55

ADS9227
Precision ADCs

具有全差分 ADC 输入驱动器的双通道、同步采样、16 位、5MSPS SAR ADC

价格约为 (USD) 1ku | 22

DLPA3085
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

用于具有大于 6A LED 能力的 DLPC8xxx 控制器的 PMIC/LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 14.02

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

23%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$52M

美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 1,400 万美元的教育捐款。

中国企业公民责任承诺

232

人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。

12

所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

50%

的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。

* 截至 2022 年的准确数据