TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
OPA4383
精密运算放大器 (Vos<1mV)

四通道、零漂移、微功耗 (65μA)、高速度功率比 (2.5MHz) RRIO 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.99

MC121-Q1
集成控制 BLDC 驱动器

具有集成霍尔传感器的汽车级 40V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.42

LM5137F
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

支持 100% 占空比的 80V 双通道功能安全同步降压控制器

价格约为 (USD) 1ku | 1.988

LMG3650R070
氮化镓 (GaN) 功率级

具有集成驱动器和保护功能的 650V 70mΩ TOLL 封装 GaN FET

价格约为 (USD) 1ku | 6.544

TLV9030L-Q1
比较器

Automotive, single, precision 100-ns latching comparator with push-pull output

价格约为 (USD) 1ku | 0.354

SN74LVC1G09B
与非门

具有漏极开路输出的单通道、2 输入、1.1V 至 5.5V 与门

价格约为 (USD) 1ku | 0.024

30 9 月 2025 | 公司博客
半导体行业向高级封装的转型,需要光刻技术的同步革新 —— 而 DLP 技术正是达成这一目标的关键。
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已出货半导体产品被视为符合低卤素行业标准的绿色产品。

31%

的水资源重复利用率 —— 在 2024 年全球制造运营中所取得的成就。

30 多项

人才发展和劳动力计划荣誉。

29%

的温室气体 (GHG) 减排量(2015 年至 2024 年期间)—— 我们正朝着减排 25% 的目标迈进。

88%

的固体废物材料在 2024 年实现了填埋场分流。

约 4.15 亿人民币

的慈善捐赠 —— 德州仪器基金会、德州仪器员工和退休员工携手助力工作和生活的社区。

*除特别说明,均表示截至2024年的数据。