新产品
Arm Cortex-M0+ MCU
具有 128kB 闪存、32kB SRAM、USB2.0-FS、I2S、ADC、COMP 和 Edge AI NPU 的 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
价格约为 (USD) 1ku | 0.97
我们的企业公民责任承诺
90%
的已出货半导体产品被视为符合低卤素行业标准的绿色产品。
31%
的水资源重复利用率 —— 在 2024 年全球制造运营中所取得的成就。
30 多项
人才发展和劳动力计划荣誉。
29%
的温室气体 (GHG) 减排量(2015 年至 2024 年期间)—— 我们正朝着减排 25% 的目标迈进。
88%
的固体废物材料在 2024 年实现了填埋场分流。
约 4.15 亿人民币
的慈善捐赠 —— 德州仪器基金会、德州仪器员工和退休员工携手助力工作和生活的社区。
*除特别说明,均表示截至2024年的数据。