TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
TPS1HC120-Q1
高侧开关

汽车级 120mΩ 单通道智能高侧开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.295

TPS923612
照明 LED 驱动器

具有 0.1% 调光比 PWM 控制模拟调光功能的 30V、2.25A 同步升压 LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.286

DRV8001-Q1
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

用于前车门控制的汽车级 40V 多功能半桥和高侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 2.941

TPSI2240-Q1
固态继电器

具有增强隔离和雪崩防护功能的汽车级 1200V、50mA 隔离开关

价格约为 (USD) 1ku | 1.99

TPSM8F7620
电源模块(集成电感器)

3V 至 17V、电流模式、四路 6A 可堆叠降压电源模块

价格约为 (USD) 1ku | 26

CC2755P10
低功耗 2.4GHz 产品

具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M33 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 2.09

30 9 月 2025 | 公司博客
半导体行业向高级封装的转型,需要光刻技术的同步革新 —— 而 DLP 技术正是达成这一目标的关键。
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已出货半导体产品被视为符合低卤素行业标准的绿色产品。

31%

的水资源重复利用率 —— 在 2024 年全球制造运营中所取得的成就。

30 多项

人才发展和劳动力计划荣誉。

29%

的温室气体 (GHG) 减排量(2015 年至 2024 年期间)—— 我们正朝着减排 25% 的目标迈进。

88%

的固体废物材料在 2024 年实现了填埋场分流。

约 4.15 亿人民币

的慈善捐赠 —— 德州仪器基金会、德州仪器员工和退休员工携手助力工作和生活的社区。

*除特别说明,均表示截至2024年的数据。