在智能电网和智能城市应用中,如需创建比其他拓扑更能抗干扰的稳健广域网,可靠的远距离网状拓扑至关重要。自愈网状网络可提供额外的网络冗余。我们的 Wi-SUN® 解决方案包括我们引脚对引脚兼容的无线 MCU 系列,可为具有数千个节点的大型室外网络实现具有成本效益的低功耗通信。
为何选择 TI Wi-SUN
基于标准的连接
Wi-SUN 是一种推动市场统一的开放式标准协议 (IEEE 802.15.4g)。我们是 Wi-SUN 联盟的成员,提供可互操作的解决方案、免专利费的软件和多层安全。
经认证的 Wi-SUN 堆栈
利用我们的 Wi-SUN 软件实现具有跳频功能的网状网络,该网状网络可在全球范围内支持 868MHz 和 915MHz ISM 频段,从而轻松认证和部署您的最终产品。
电网基础设施等
Wi-SUN 协议适用于需要高数据吞吐量、高节点数和自愈网状功能的应用,例如互联智能仪表和智能街道照明。
Wi-Sun 的主要优势
了解关于我们的 TI Wi-SUN® 解决方案的更多信息
Wi-SUN® 技术支持多种数据速率和频带,可满足全球不同的监管要求。应用包括智能电网和智能城市应用,且经认证的产品支持多供应商互操作性。
在本视频中,您可以看到我们的 Wi-Sun 产品如何用于快速构建互联街道照明应用的原型。
更多文献资料
Quick Start Guide for Wi-SUN® Wireless MCUs and Transceivers
此入门指南为用户提供了使用 Wi-Sun® 无线 MCU 和收发器开发软件和产品的信息。