按类别浏览
设计和开发资源
SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查
在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审核的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。
开始
第 1 步:申请审查前,需查看相应产品页面上的技术文档及设计与开发资源(请参阅下面 CC2xxx 产品页面的链接)
第 2 步:下载并填写硬件设计评审申请表
第 3 步:通过电子邮件将填写好的硬件设计评审申请表和所需文档发送至:connectivity-24ghz-hw-review@list.ti.com
申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。
(...)
为何选择 TI Thread 和 Matter
先进的低功耗性能
使用我们的 Thread 和 Matter 器件延长电池寿命,其特性包括整个温度范围内的 0.85µA 待机电流、出色的 10dBm 纽扣电池操作等。
Matter 就绪产品系列
通过业界较早的公开演示以及作为 CSA 的推动者,TI 为您提供了立即开始您的 IoT Matter 项目所需的一切。
可靠的软件栈
使用我们的 SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK),为任何协议或应用提供一站式解决方案。针对低功耗器件进行了优化的更加可靠、完整的软件产品。
质量、可靠性和认证
我们的 Thread 和 Matter 解决方案经过验证和测试,可满足较高的工业和法规合规性标准,并轻松通过连接标准联盟的认证。
Matter 连接标准概述
Matter
观看基于 SimpleLink™ 无线 MCU 平台的全新 Matter 标准(此前称为“基于 IP 互联的家居项目 (CHIP)”)演示。Matter 提供了一个将兼容器件和系统互联的统一连接标准。这一统一的应用层使制造商能够加快开发速度,并为消费者改进了智能物联网设备之间的兼容性。TI 支持适用于 Matter 配件的所有基于 Thread 的拓扑。