主页
视频库
1.1 BQ76952 系统方案介绍
00:28:53
|
2021 年 1 月 6 日
基于BQ76952 的系统方案介绍
资源
arrow-right
适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
arrow-right
具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器
arrow-right
精确监测和 50μA 待机电流、13S、48V 锂离子电池组参考设计
arrow-right
适用于电信 BBU 和电动摩托车电池的经济实惠型锂离子电池组参考设计
download
此视频是该系列的一部分
【TI 工业系列直播】针对 E-Bike 和储能 BMS 的最新解决方案
video-playlist
(3 videos)