Zigbee® 是一种基于标准的无线网状网络,广泛用于楼宇自动化、照明和智能家居应用。我们可扩展的 Zigbee 产品系列提供超低功耗的网状网络解决方案,可在工业温度下实现多年纽扣电池使用寿命或无电池运行。10 多年来,我们一直是连接标准联盟 (CSA) 的成员。通过 Z-Stack 和 ZBOSS,我们能够以全新标准提供可靠的堆栈交付。
为何选择 TI 的 Zigbee 产品?
Zigbee technologies
Zigbee 软件协议栈
CC2340 和 CC2755 支持 Zigbee® 至 ZBOSS®,这是一种软件协议栈,有助于克服创建稳定且可靠的无线网状网络的挑战。 ZBOSS 由 DSR 开发,具有跨平台兼容性,这意味着即使在不同器件供应商的器件之间进行移植也只需极少的工作量。借助将器件作为单片架构、网络协处理器 (NCP) 架构或拆分 MAC 架构运行的选项,ZBOSS 适合在多种配置(如终端设备、路由器和网关)中实施。该协议栈可为智能家居自动化、能源管理、照明和安防等极具挑战性的应用提供联网功能。
超低功耗 Zigbee 节点
Zigbee 绿色电源是 Zigbee 3.0 规范中包含的一项特性,使超低功耗能量收集器件能够在 Zigbee 网络上运行。通过缩短数据包长度、减少往返次数、减少连接重新发现和缩短在线时间,可进一步大幅降低 CC2340 等高能效器件的功耗。这样一来,器件可以完全由能量收集器供电,无需电池维护,成为真正的无线器件。
Zigbee SimpleLink™ Academy
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK
SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查
在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审查的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。
开始使用
申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。
请确保您已准备好所需的文档,随硬件设计审查申请表一起发送:
- 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
- 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
- 提供物料清单 (BOM)
- 提供审查所需的各种详细信息
- 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber 文件
- (...)
设计和开发资源
Zigbee SimpleLink™ Academy
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK
SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查
在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审查的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。
开始使用
申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。
请确保您已准备好所需的文档,随硬件设计审查申请表一起发送:
- 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
- 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
- 提供物料清单 (BOM)
- 提供审查所需的各种详细信息
- 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber 文件
- (...)
特色应用
使用 4 节 AA 电池且电池寿命可达 5 年以上的智能锁参考设计
适用于星形网络的湿度和温度传感器节点,支持 10 年以上纽扣电池寿命的参考设计
该参考设计采用我们的纳米功耗系统定时器、SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台及湿检测度技术,演示了一种通过占空比控制传感器终端节点实现超低功耗的方法。这些技术可实现极长的电池寿命,标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命长达 10 年以上。该设计包含系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。
支持 Bluetooth® 的高精度体温测量柔性 PCB 贴片参考设计
用于电能监测的低功耗蓝牙参考设计
TIDC-BLE-METER-READING 参考设计侧重于使用 SimpleLink™ CC2650 多标准无线 MCU 和相应的 SensorTag 模块,通过低功耗 Bluetooth® (BLE) 链路读取电能监测器件数据的应用。然后通过 TIDM-3OUTMSTSTRP 设计将该模块作为计量数据源连接到硬件(稍作修改)。该参考设计还包含一个用作远程读取器和控制终端的 Android 应用。
Technical Resources
Z-Stack Large Mesh Network Performance Using the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B)
— Paolo Redaelli, 项目经理, Krabo,