Amazon Sidewalk 是一个安全可靠的网络,它使用 Amazon Sidewalk 桥接器(例如兼容的 Amazon Echo 和 Ring 设备)覆盖家庭、楼宇、整个社区甚至城市的用例,为物联网设备提供云连接。Amazon Sidewalk 使用低功耗 Bluetooth® 进行短距离通信,使用 Sub-1GHz 915MHz 频率覆盖更远的距离,从而实现家庭内外的低带宽和远距离连接。
为何选择 TI 实现 Amazon Sidewalk 协议?
无缝硬件过渡
我们的连接解决方案包括采用引脚对引脚兼容封装的可靠、高性能无线电,可用于其他协议,从而使硬件无缝过渡到 Amazon Sidewalk。
快速启动软件开发
使用 Code Composer Studio™ 或 SimpleLink™ SDK 等熟悉且易于使用的工具进行开发,以支持 Amazon Sidewalk 固件。我们的开箱即用体验为开发提供了一条捷径。
覆盖面广
依靠我们的高性能 Sub-1GHz 无线电,在难以覆盖的位置(例如车库后面、游泳池下面以及 Wi-Fi® 覆盖范围之外的地方)部署节点。
双频带支持
我们的双频带产品可通过低功耗 Bluetooth® 实现轻松的无线更新和维护,从而更新和维护节点。
产品
Amazon Sidewalk 兼容产品
查找入门资源
无缝扩大智能家居和楼宇设备的范围
利用以下优势让您的产品与众不同:超低功耗传感器控制器,可依靠一块纽扣电池运行数年。具有可扩展存储器和用于提升范围的集成式功率放大器的引脚对引脚兼容无线微控制器。
参考设计
适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关
SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云参考设计展示如何通过低于 Sub-1 GHz 的远距离无线网络将传感器连接到云,适用于楼宇控制和资产跟踪等工业环境。
该解决方案基于 TI-RTOS 网关。 还提供基于 Linux 的传感器到云解决方案。了解有关基于 Linux 的解决方案的更多信息。
参考设计
适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计
此参考设计展示如何通过低于 1GHz 的远距离无线网络将传感器连接到云,适用于楼宇控制和资产跟踪等工业环境。
该设计基于 Linux® 网关。 还提供基于 TI-RTOS 的传感器到云选项。了解有关基于 TI-RTOS 的解决方案的更多信息。
此设计由 TI Sitara™ AM335x 处理器以及 SimpleLink™ 低于 1GHz CC1312R/CC1310 和 SimpleLink™ 多频带 CC1352R/CC1350 器件提供支持。此参考设计预先集成了 15.4 堆栈软件开发工具包 (SDK),用于低于 1GHz 的星形网络连接和 Linux® TI 处理器 SDK。TI (...)
该设计基于 Linux® 网关。 还提供基于 TI-RTOS 的传感器到云选项。了解有关基于 TI-RTOS 的解决方案的更多信息。
此设计由 TI Sitara™ AM335x 处理器以及 SimpleLink™ 低于 1GHz CC1312R/CC1310 和 SimpleLink™ 多频带 CC1352R/CC1350 器件提供支持。此参考设计预先集成了 15.4 堆栈软件开发工具包 (SDK),用于低于 1GHz 的星形网络连接和 Linux® TI 处理器 SDK。TI (...)
终端设备图
终端设备图
参考设计
用于 Sub-1GHz 网络的能量收集环境光和环境传感器节点参考设计
TIDA-00488 演示了一种功耗超低的可再生无线环境感应方法,这种方法利用了日光能量收集技术,具有较长的备用电池寿命。该参考设计使用我们的超低功耗收集装置电源管理 IC、SimpleLink™ Sub-1GHz 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台以及环境光、湿度和温度感应技术,可在能量收集电路工作时进行连续监控,在依赖备用电池供电运行时中断监控。
终端设备图
设计与开发
开始使用
了解我们的低成本、低功耗单协议或多协议无线微控制器如何利用 Amazon 的现有基础设施为您的产品实现即时物联网云连接。
TI 扩展了对 Amazon Sidewalk 的支持,可改善家庭、社区和城市内部的连接性
了解 TI 的无线解决方案如何助力使用 Amazon Sidewalk 扩展智能家居。
适用于 Amazon Sidewalk 的 AWS IoT Core
Amazon Sidewalk 与 Amazon Web Services (AWS) Internet of Things (IoT) Core 的集成让您能够配置、装载和监控 Amazon Sidewalk 器件。
视频
Amazon Sidewalk 实际应用
通过 Amazon Sidewalk 突破智能家居的界限
Amazon Sidewalk 使您无需构建自己的网关,并在室内提供超越蓝牙和 Wi-Fi 的扩展范围。了解我们的双频带无线微控制器和 Amazon Sidewalk 可以连接的对象。
与 Airthings 和 Tag-N-Trac 共话 Amazon Sidewalk
观看我们与 TI 客户 Airthings 和 Tag-N-Trac 对 Amazon Sidewalk 优势的讨论。