应用概述
Sensory 的 TrulyHandsfree-Micro 与 Sensory 的 VoiceHub 和 TI 提供的示例配合使用,可在任何通用 Cortex-M4F 和 Cortex-M33 处理器上快速轻松地集成语音和唤醒词命令功能。该应用仅使用 CPU 执行,无需硬件加速,在 96MHz 频率下,唤醒词检测和命令检测的 CPU 占用率分别仅为 40% 和 27%,实现了高效性能。
这使用户能够通过免提语音控制与您的产品进行自然交互。Sensory 的 TrulyHandsfree-Micro 完全在本地器件上执行,无需将任何语音数据传输至云端进行处理。与 CC27xx/CC35xx 等无线 MCU 结合使用时,您可以通过 Bluetooth LE、Matter、Zigbee 或 Wi-Fi 实现低带宽、高能效的无线物联网连接,适用于免提电器或电子门锁等应用,且完全无需连接云端。
开始评估
构建并训练模型
Sensory TrulyHandsfree-Micro 的使用无需进行培训。Sensory VoiceHub 会生成唤醒词和命令词模型。
选择适合您的器件
我们的 CC27xx 和 CC35xx 无线 MCU 系列是功能强大的 Cortex-M33 MCU,具有 Bluetooth LE、WiFi、Zigbee、Matter 和专有无线连接功能
入门所需的所有硬件、软件和资源
硬件
LP-EM-CC2745R10-Q1
适用于 SimpleLink™ 2.4GHz 无线 MCU 的 CC2745R10-Q1 LaunchPad™ 开发套件。
软件与开发工具
TI 的 GitHub 演示
详细了解如何使用 TI 和 Sensory 产品执行此 AI 任务。