我们提供广泛的射频锁相环 (PLL) 和合成器产品系列,它们均针对高速宽带应用进行了优化,具有同步功能,且标准相位噪声低于 –230dBc/Hz。我们的射频 PLL 和合成器有助于缩短设计时间,同时超出了航空、国防、测试和测量以及无线通信等应用的性能要求。
按类别浏览
按主要特性进行选择
设计和开发资源
应用软件和框架
PLLatinum™ 仿真工具
PLLATINUMSIM-SW 是一款仿真工具,允许用户创建我们 PLLatinum™ 集成电路的详细设计和仿真,其中包括 LMX 系列锁相环 (PLL) 和合成器。
应用软件和框架
德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件
德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件用于对具有以下前缀的产品编号的评估模块 (EVM) 进行编程:CDC、LMK 和 LMX。这些产品包括锁相环和电压控制振荡器 (PLL+VCO)、合成器和时钟器件。