我们的飞行时间产品、工具和开发套件可用于实现新一代光学传感系统,适用于工厂自动化、楼宇自动化和家用电器。在您的远距离测量、障碍物检测或规避应用中使用 TI 的飞行时间芯片组,完全定制设计的各个方面。
设计和开发资源
模拟工具
OPT3101 系统估算器工具
OPT3101 系统估算器工具可分析 OPT3101 的性能,该器件是基于飞行时间 (TOF) 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)。该工具可确定 OPT3101 能否在各种条件下满足设计要求。
软件开发套件 (SDK)
OPT3101 软件开发套件 (SDK)
OPT3101 软件开发套件 (SDK) 提供了 C++ 函数库,可使用 OPT3101 来控制和校准系统。OPT3101 是一款基于飞行时间 (ToF) 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)。
IDE、配置、编译器或调试器
OPT3101 配置器工具
OPT3101 飞行时间 (ToF) 模拟前端 (AFE) 配置工具是一款离线图形用户界面 (GUI),用于自定义 OPT3101 的配置。OPT3101 是一款基于 ToF 的远距离接近和距离传感器 AFE。OPT3101CONFIG-SW 提供了高层次的抽象,可生成 C++ 代码以初始化和配置 OPT3101。此工具可以为 OPT3101 软件开发套件 (OPT3101-SDK) 生成头文件。
为什么选择我们的飞行时间 (TOF) 传感器?
系统设计灵活性
在宽视场或窄视场 (FoV) 中检测各种形状、尺寸、颜色、材料和反射率水平的近距离和远距离物体。
精密的距离测量
在 3cm 至 15m 范围内以 3mm 分辨率精确检测物体。
目标定位
使用多达 3 个检测区域确定物体距离和方向。