低静态电流 (IQ)

在不影响系统性能的同时,延长电池寿命和货架期

为什么静态电流很重要?

在电池供电的系统中,为了在空载或轻负载条件下实现高效率,电源解决方案需要在保持超低供电电流的同时,对输出进行严格调节。借助 TI 的超低 IQ 技术和产品组合,您可以在下一个设计中最大化电池运行时间并实现低功耗。 

应对低功耗应用中的低 Iq 挑战

如今,超低功耗电子产品的设计人员经常在更高的性能和更长的电池寿命之间进行权衡。在本白皮书中,我们探讨了降低 IQ 的解决方案,并克服了“如何在更长的寿命内获得更高性能”这一根本性挑战。

查看白皮书

TI 低 IQ 技术的优势

checkmark

低功耗、常开型电源

超低漏电工艺技术和新型控制拓扑,可延长电池运行时间。

checkmark

快速响应时间

快速唤醒比较器和零 IQ 反馈控制可在不影响低功耗性能的情况下实现快速动态响应。

checkmark

更小的外形尺寸

电阻器和电容器的面积缩减技术,有助于集成到空间受限的应用中,同时不影响静态功率。

低 Iq 技术延长电池寿命的三种方式 

更大限度地降低静态电流 (IQ) 是降低功耗和延长电池寿命的关键。阅读此文章,了解创新型低 IQ 技术在不影响性能的情况下帮助延长电池寿命和货架期的三种方法。
 

特色低静态电流产品

电池充电器 IC BQ25171-Q1 正在供货 适用于 1-2 节锂离子、磷酸铁锂和 1-6 节镍氢电池的汽车类 800mA 线性电池充电器
新产品 AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET) TPS61299 正在供货 具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET) TPS62843 正在供货 1.8V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器
监控器和复位 IC TPS37-Q1 正在供货 具有超低静态电流和延时功能的汽车 65V 窗口监控器
线性和低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A02 正在供货 200mA, nanopower-IQ (25 nA), low-dropout (LDO) voltage regulator with enable
串联电压基准 REF35 正在供货 650nA 静态电流、12ppm/°C 温漂、超低功耗精密电压基准

特色低静态电流参考设计

参考设计
具有预升压、充电器和 1 节锂电池电量监测计的备用电池参考设计

此设计展示了使用 1 节锂电池进行应急供电的汽车备用电池。主电源输入额定值为 6V 至 18V 标称电压(2.7V 至 36V 峰值),以便符合 12V 汽车要求。辅助电源输入配有一个电量监测计,用于监测单节锂电池,并支持 2V 至 4.35V 的输入电压。板载学习负载可实现备用电池的寿命终止检测。

参考设计
适用于无线耳塞电池的超低待机功耗参考设计

全新的无线耳塞通过其便携盒内的电池充电,这一独特的设计需要小尺寸的解决方案以及高效的功率元件。此外,随着市场需求的增加,商家会更加积极地推出功能相同但价格更为低廉的产品。这一超低功耗参考设计包含了一个通过 USB 输入供电的充电盒电池和升压转换器。

参考设计
车用低功耗 Bluetooth® 汽车门禁卫星节点参考设计
此参考设计适用于采用低功耗 Bluetooth® (BLE) 技术确定钥匙扣位置的无钥匙进入及启动 (PEPS) 汽车门禁系统。该设计展示了如何利用汽车 BLE 卫星节点计算 BLE 信号的到达角 (AoA),并借助单个 BLE 无线微控制器与 LIN 收发器将 AoA 数据通过本地互联网络 (LIN) 进行传输。此外,该设计表明,仅利用两根偶极天线即可在精确计算 AoA 信息的同时减少印刷电路板 (PCB) 的解决方案尺寸。

了解有关其他电源发展趋势的更多信息

在更小的空间内实现更大的功率,从而以更低的系统成本增强系统功能。

凭借超高的工作电压和可靠性提升安全性。

通过减少辐射发射,降低系统成本并快速满足 EMI 标准。

增强功率和信号完整性,以提高系统级保护和精度。