Thread 实现了从智能楼宇产品到云的标准化无线连接

凭借 20 多年开发连接器件的经验,TI 可助您:

  • 创建用于连接各种传感器和控制器、基于 Thread 的低功耗互联楼宇自动化系统,安全地实现远程监测和控制。
  • 针对支持 Thread 的设备实现与 IPv6 网络的轻松连接。
  • 连接多个传感器,对室内环境进行优化控制。

特色资源

参考设计
  • TIDM-LOWEND-IHD – 带无线射频通信功能的基于分段式 LCD 的低端家用显示器
产品
  • CC2652R7 – 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
硬件开发
技术资源
软件开发