精密 ADC - 特色产品
无论您是需要高精度精密模数转换器 (ADC) 来完善您的工业设计还是实现下一代创新,我们的精密 ADC 产品系列都可以提供高性能、低功耗、小尺寸解决方案,增强您的设计。在此过程中,我们会利用精密 ADC 产品专业知识和支持来指导您的每一步行动,从而使您彻底改变我们的世界。
通过高精度精密 ADC 实现卓越的精度
我们的精密 ADC 使您能够处理和生成更高质量的数据,通过在更宽的温度范围内实现更低的噪声、更高的分辨率和更低的漂移,确保在您的应用中实现端到端精度。我们的精密 ADC 可提供较小的直流误差并减少各种应用(包括测试和测量、示波器、实验室仪表、测试设备以及工厂自动化和控制)中对系统级校准的需求。
精选高精度精密 ADC
通过高吞吐量精密 ADC 最大限度地提高系统带宽
我们的精密 ADC 使您能够以低延迟转换高分辨率数据,从而以更快的更新速率和更短的建立时间来处理更多通道。无论您是希望增加通道密度还是加速控制环路,我们的高吞吐量精密 ADC 都能使您的设计精确且更快速地转换数据,从而在各种应用(例如光纤网络、测试和测量、电机控制和电网基础设施等等)中更快地做出决策。
精选高吞吐量精密 ADC
通过低功耗精密 ADC 获得更高的每毫瓦性能
我们的精密 ADC 可满足您的低功耗设计需求,同时通过延长电池寿命或提供更高的功率预算灵活性来实现系统性能目标。我们的低功耗精密 ADC 具有灵活的断电模式、自主警报监控以及微控制器唤醒和低电压运行功能,可以进一步最大限度地在您的应用中延长电池寿命。从环路供电应用(例如楼宇自动化和工厂自动化)到电池供电应用(例如个人电子产品),我们拥有可满足您的低功耗要求的精密 ADC。
精选低功耗精密 ADC
使用小尺寸精密 ADC 缩小电路板
采用世界上较小的一些 ADC,实现更小的尺寸或更高的通道密度,同时保持高性能。我们的小型封装选项(包括 X2SON 和 WCSP)将使您能够在空间受限的系统(例如工厂自动化和控制、测试和测量、电网基础设施和光纤网络)中实现更多功能。
精选小尺寸精密 ADC