从数毫瓦到数千瓦、从模拟到数字以及其间的一切,我们的音频放大器产品系列可帮助您增强音频解决方案。我们提供易于使用的高性能音频放大器集成电路,其中包括数字和模拟输入 D 类扬声器放大器、智能放大器、集成耳机放大器、音频运算放大器和线路驱动器/接收器,它们不仅具有宽输出功率和多种性能,还能满足您的设计需求。
按类别浏览
新产品
200-W stereo, 400-W mono, 10 to 45-V supply, analog input class-D audio amplifier with low-idle
价格约为 (USD) 1ku | 2.45
具有电流检测功能的汽车类 45V、10A 数字输入、四通道 D 类音频放大器
价格约为 (USD) 1ku | 7.995
我们的音频放大器有何与众不同?
出色音质
我们的 TI Burr Brown™ 音频放大器产品系列可提供清晰的音质,同时还能让您满足严苛的系统要求。
高级扬声器保护
放大器具有过流保护、实时 IV 检测、负载诊断、强大的 ESD/EMI 保护等高级保护特性,可保护您的系统。
业界领先的解决方案尺寸
适用于空间受限型设计的音频放大器,具有智能集成、创新的封装选项和缩减的 BOM。
专注汽车音频
符合 AEC-Q100 标准的出色放大器,其特定功能可满足汽车设计的严格要求并在汽车信息娱乐系统中提供高保真音频。
技术资源
白皮书
Automotive Audio Design Considerations to Minimize Amplifier Size & Thermal Load
本文探讨了音频硬件设计人员适用的设计注意事项,帮助他们开发出更小且具有更低热耗散的汽车音频放大器,从而直接驱动全新信息娱乐系统中的 6 至 8 个扬声器
白皮书
如何选择 D 类音频放大器 (Rev. A)
多年来,音频内容一直在不断发展。本白皮书介绍了音频系统的属性,重点阐述了如何理解关键规格,以选择适合具体应用的音频放大器。
应用手册
SmartPA Speaker Protection Algorithm
近年来,SmartPA 在个人电子产品中的应用越来越广泛。这篇文章论述了基于我们 SmartPA 算法的扬声器建模和保护