软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
概述
SimpleLink CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件 (SDK) 为低于 1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,包括支持 SimpleLink CC13x2 和 CC26x2 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Zigbee®、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。
开始使用
第 1 步:购买 LaunchPad
第 2 步:下载 CC13x2 和 CC26x2 SDK
第 3 步:开始使用 SimpleLink Academy
特性
- TI 15.4-Stack 是面向低于 1GHz 频带、基于 IEEE 802.15.4 的星形拓扑网络解决方案(访问 www.ti.com/LongRange 了解更多信息)
- 支持使用射频驱动器和 EasyLink 抽象层开发专有的低于 1GHz 和 2.4GHz 应用(访问 www.ti.com/LongRange 了解更多信息)
- TI 免专利费的低功耗蓝牙 (BLE) 软件协议栈支持蓝牙 5.2 和蓝牙网状网络(访问 www.ti.com/BLE 了解更多信息)
- 基于 openthread (github.com/openthread/openthread) 的 Thread 1.1 网络协议(访问 www.ti.com/Thread 了解更多信息)
- TI 免专利费的 Zigbee 软件协议栈 (Z-stack)(访问 www.ti.com/Zigbee 了解更多信息)
- 使用动态多协议管理器 (DMM) 支持 BLE + 低于 1GHz(TI 15.4-Stack 或专有的低于 1GHz)和 BLE + Zigbee 同时运行(访问 www.ti.com/MultiStandard 了解更多信息)
- 支持在 SimpleLink 无晶体 BAW 多协议 2.4GHz CC2652RB 无线 MCU 上评估 BLE、Zigbee、Thread 和 2.4GHz TI 15.4-Stack(访问 www.ti.com.cn/product/cn/CC2652RB 了解更多信息)
下载
支持的产品和硬件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 15