버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

SLURB11

TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 1.0.1
출시 날짜: 2024. 2. 8
제품
DC/DC 컨트롤러
TPS40210 — 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러 TPS40210-EP — 향상된 제품 4.5V~52V 입력 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40210-HT — 고온 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40210-Q1 — 700mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40211 — 260mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40211-Q1 — 260mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
TPS40210EVM — 개발 보드/EVM TPS40211EVM-352 — 8V-18V 입력, 20V-35V 출력, 700mA의 LED 드라이브용 비동기식 부스트 전류 레귤레이터

출시 정보

Fixed calculation of "Actual inductor peak" current limit.

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slurb11 or www.ti.com/lit/xx/slurb11/slurb11.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURB11. Please update any bookmarks accordingly.