버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

MOTORSTUDIO-GUI

Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 0.1.40
출시 날짜: 2026. 10. 24
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
통합 제어 BLDC 드라이버
MC111 — 통합 홀 센서를 지원하는 20V, 1A 피크 단상 BLDC 모터 드라이버 MC121 — 40V 1A-peak single-phase BLDC motor driver with integrated hall sensor MC121-Q1 — 통합 홀 센서를 지원하는 차량용, 40V, 1A 피크 단상 BLDC 모터 드라이버 MCF8315A — 최대 40V, 4A 피크, 센서리스 FOC 제어 3상 BLDC 모터 드라이버 MCF8315C — 최대 40V, 4A 피크, 센서리스 FOC(자속 기준 제어) 3상 BLDC 모터 드라이버 MCF8315C-Q1 — 오토모티브, 최대 40V, 4A 피크, 무센서 FOC(자속 기준 제어) 3상 BLDC 모터 드라이버 MCF8315D — 최대 40V, 4A 피크, 센서리스 FOC, BLDC 3상 모터 드라이버 UL 인증 버전 MCF8316A — 최대 40V, 8A 피크, 센서드 사다리꼴 제어 3상 BLDC 모터 드라이버 MCF8316C-Q1 — 오토모티브, 최대 40V, 8A 피크, 무센서 FOC(자속 기준 제어) 3상 BLDC 모터 드라이버 MCF8316D — 최대 40V, 8A 피크, 센서리스 FOC, BLDC 3상 모터 드라이버 UL 인증 버전 MCF8329A — 60V 무센서, FOC(자속 기준 제어) 3상 BLDC 게이트 드라이버 MCF8329A-Q1 — 차량용 12V 및 24V, 무센서, FOC(자속 기준 제어) 3상 BLDC 게이트 드라이버 MCF8329HS — 고속 60V, 무센서, FOC(자속 기준 제어) 3상 BLDC 게이트 드라이버 MCF8329HS-Q1 — 차량용, 12V 및 24V, 무센서 FOC(자속 기준 제어) 3상 BLDC 게이트 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
MC121EVM — MC121 평가 모듈 MCF8315EVM — MCF8315 3상 무센서 FOC 일체형 MOSFET BLDC 모터 드라이버용 평가 모듈 MCF8315PWPEVM — 24핀 플라스틱 소형 아웃라인 패키지(PWP)용 MCF8315 평가 모듈 MCF8316AEVM — MCF8316 3상 무센서 FOC 일체형 MOSFET BLDC 모터 드라이버용 평가 모듈 MCF8316DEVM — MCF8316D 평가 모듈 MCF8329EVM — 60-V, 무센서 FOC 3상 BLDC 게이트 드라이버용 MCF8329 평가 모듈 MCF8329HSEVM — MCF8329HS 평가 모듈 MCF8329HSRRYEVM — MCF8329HS - WQFN 패키지용 평가 모듈(RRY) MCF8329RRYEVM — 32핀 WQFN 패키지용 MCF8329A-Q1 평가 모듈(EVM)

출시 정보

Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Supported Devices:


  • MCF8316A
  • MCF8316C
  • MCF8316C-Q1
  • MCF8315A
  • MCF8315C
  • MCF8315C-Q1
  • MCF8329A
  • MCF8315D
  • MCF8316D
  • MCF8329A
  • MCF8329A-Q1
  • MCF8329HS
  • MCF8329HS-Q1
  • MC121
  • MC121-Q1
  • MC111

새 소식

  • Updated register map for MC121, MC121-Q1 and MC111 to reflect the changes in the datasheet.
  • Merged Fault and Controls tab for better visibility.
  • Option to enable or disable I2C connection, to operate device with external PWM or Analog input for speed control.
  • Bugfix for speed plot in offline mode.