MCF8329A-Q1

활성

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
신규 MCF8329HS-Q1 활성 차량용, 12V 및 24V, 무센서 FOC(자속 기준 제어) 3상 BLDC 게이트 드라이버 Higher FOC speeds and enhanced motor control capabilities and features to meet the demands of next-generation applications.

제품 상세 정보

Rating Automotive Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60, 65 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60, 65 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RRY) 32 24 mm² (6 mm × 4 mm)
이 제품에 사용할 수 있는 세부 정보가 없습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 MCF8329A-Q1 Automotive Sensorless Field Oriented Control (FOC) Three-phase BLDC Gate Driver datasheet PDF | HTML 2025. 3. 31
애플리케이션 노트 Getting Started with MOTORSTUDIO (Rev. A) PDF | HTML 2026. 6. 9
백서 Design Considerations for 48V Automotive Body Motor Applications PDF | HTML 2026. 2. 17
백서 내일의 SDV 살펴보기: 원격 제어 에 지 노드 통합 PDF | HTML Download English Version 2025. 9. 26
애플리케이션 노트 MCF83xx - Open Loop to Closed Loop Handoff Tuning PDF | HTML 2025. 4. 15

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

MCF8329RRYEVM — 32핀 WQFN 패키지용 MCF8329A-Q1 평가 모듈(EVM)

사용자는 MCF8329RRYEVM으로 32핀 WQFN 패키지의 MCF8329A-Q1 모터 드라이버 성능을 평가할 수 있습니다. 평가 모듈(EVM)에는 마이크로 USB 커넥터에서 UART로 USB 통신을 변환하는 온보드 FTDI 칩이 포함되어 있습니다. 온보드 MSP430FR2355 마이크로컨트롤러(MCU)는 UART 통신을 제어 신호 또는 SPI 형식의 데이터로 변환하여 MCF8329A-Q1으로 전송합니다. MCF8329A-Q1 IC의 다양한 기능 및 구성 가능한 장치별 설정을 평가하는 데 도움이 되는 여러 사용자 선택 가능한 (...)
사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 모듈(EVM)용 GUI

MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio는 브러시리스 DC(BLDC) 모터 드라이버의 튜닝 프로세스를 단순화하고 장치 평가 및 제품 개발 시간을 줄여주는 간편한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)입니다. GUI는 사용자가 빠르게 모터를 회전시키고 다양한 모터 작동 단계를 최적화하여 최고의 모터 성능, 안정적인 모터 시동 및 최소 잡음을 달성할 수 있게 해줍니다.

지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
WQFN (RRY) 32 Ultra Librarian

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상