选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

UCC34141-Q1-CALC

UCC34141-Q1 design calculator tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: V3
发布日期: 2026-3-24

UCC34141 Excel Design Calculator

SHA-256 校验和
产品
隔离式电源模块(集成变压器)
UCC34141 — 具有集成变压器的 1.5W、5.5V 至 20V 输入电压、5kVRMS 隔离式 DC-DC 模块 UCC34141-Q1 — 具有集成变压器的汽车级 5.5V 至 20V 输入电压、1.5W 稳压 5kVRMS 隔离式 DC/DC 模块

发布信息

UCC34141-Q1-CALC-V3.xlsx

新增功能

  • Version 3 for production silicon revision