选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TPS546E25-DESIGN

TPS546E25 Design file

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 6.0
发布日期: 2026-5-27
产品
DC/DC converters
TPS546B25 — 4V 至 18V 输入、25A、可堆叠 PMBus 同步降压转换器 TPS546B25W — 具有 PMBus 单相 FCCM 工作模式的 4V 至 18V 输入、25A 同步降压转换器 TPS546C25 — 4V 至 18V 输入、35A、可堆叠 PMBus 同步降压转换器 TPS546E25 — 4V 至 18V 输入、50A、可堆叠 PMBus 同步降压转换器

发布信息

Preliminary GUI for TPS546E25, TPS546B25 and TPS546C25.

新增功能

  • Rev 7.10.17