选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST

Schematic checklist for TPS2X7XX USB-PD devices

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.1
发布日期: 2026-7-21

Schematic checklist for USB-PD controllers

SHA-256 校验和
产品
USB 端口保护 IC
TPD4S480 — 具有 VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护功能的 ‌USB Type-C™ 48V EPR 端口保护器
USB-C 电力输送控制器
TPS25730 — 纯灌电流 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 控制器,无需固件开发 TPS25730A — TPS25730A 面向电源应用且具有集成电源开关的 USB Type-C 和 USB PD 控制器 TPS25751 — 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.2 控制器 TPS25751A — 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB Type-C® 和电力输送 3.2 控制器 TPS26750 — 支持 240W 扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 3.2 控制器 TPS26750A — 具有 240W 扩展功率范围的 TPS26750A USB-C 电力输送 3.2 控制器
硬件开发
评估板
TPS25730EVM — TPS25730 评估模块 TPS25751EVM — TPS25751 评估模块 TPS26750EVM — TPS26750 评估模块

发布信息

Schematic checklist for TPS25751(A), TPS26750(A), and TPS25730(A) USB-PD controllers