选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SLURB25

UCC2732X Schematic Review Template

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2022-7-28
产品
低侧驱动器
UCC27321 — 具有反相输入和分离输出的 16V VDD、9A/9A 单通道低侧栅极驱动器 UCC27321-Q1 — Automotive 16V VDD, 9A/9A single-channel low-side gate driver with inverting input and split outputs UCC27322 — 具有同相输入和分离输出的 16V VDD、9A/9A 单通道低侧栅极驱动器 UCC27322-EP — 具有分离输出和使能功能的增强型产品 9A/9A 单通道栅极驱动器 UCC27322-Q1 — Automotive, 16V VDD, 9A/9A single-channel low-side gate driver with split outputs UCC27323 — 具有双路反相输入的 16V VDD、5A/5A 双通道低侧栅极驱动器 UCC27324 — 具有双路同相输入的 16V VDD、5A/5A 双通道低侧栅极驱动器 UCC27324-Q1 — Automotive, 16V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with dual noninverting input UCC27325 — 具有反相/同相输入的 16V VDD、5A/5A 双通道低侧栅极驱动器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slurb25 or www.ti.com.cn/lit/xx/slurb25/slurb25.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLURB25. Please update any bookmarks accordingly.