选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SIGCONARCHITECT-WRTE

SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 2016-5-19
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS125BR111 具有输入均衡功能的 12.5Gbps 2 通道转接驱动器 DS125BR401 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 4 通道 PCI Express 转接驱动器 DS125BR401A 具有均衡功能的 12Gbps 4 通道转接驱动器 DS125BR800A 具有输入 CTLE 和输出去加重功能的 12.5Gbps 8 通道转接驱动器 DS125BR820 具有均衡功能的 12Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器 DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS80PCI102 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 1 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI800 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI810 具有均衡功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道线性转接驱动器 SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器
串行数字接口 (SDI) IC
LMH0318 具有集成电缆驱动器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器 LMH1218 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS100BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR111A 具有输入均衡的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR210 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 低功耗 2 通道转接驱动器 DS100KR800 具有 EQ 和 DE 功能的 10.3Gbps 8 通道(单向)转接驱动器 DS125BR800 具有去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCIe 转接驱动器 DS125MB203 12.5Gbps 双端口多路复用器和扇出缓冲器 DS64BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 6.4Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
协议和总线开关和多路复用器
TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
硬件开发
接口适配器
DPS-DONGLE-EVM 中继器、重定时器和 SDI 产品评估模块的接口适配器板
评估板
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 评估模块 DS100DF410EVK DS100DF410EVK 评估板 DS110DF410EVM DS110DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 8.5 至 11.3 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS125BR111EVM DS125BR111EVM 具有均衡器的 12 Gbps 双通道中继器评估模块 DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:具有输入 CTLE 和输出去加重评估模块的 12.5 Gbps 4 通道中继器 DS125BR820EVM DS125BR820EVM:具有均衡器评估模块的 12.5 Gbps、8 通道中继器 DS125DF410EVM DS125DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 9.8 至 12.5 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS250DF810EVM 25Gbps 多速率 8 通道重定时器评估模块 DS280BR820EVM DS280BR820 28Gbps 8 通道线性中继器评估模块 DS280MB810EVM DS280MB810 28Gbps 8 通道带交叉点功能的线性中继器评估模块 DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 评估套件 DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 评估模块 DS80PCI810EVM DS80PCI810 评估模块 LMH1218EVM LMH1218 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snlc055 or www.ti.com.cn/lit/xx/snlc055e/snlc055e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNLC055. Please update any bookmarks accordingly.