选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

MSPM0-COOLING-FAN-CONTROLLER-DEMO-APPSW

MSPM0 Cooling Fan Controller Demo

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2025-6-30
产品
通用 MCU
MSPM0C1104 — 具有 16KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC 的 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0C1106 — 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器和高级计时器的 32MHz Arm®Cortex®-M0+ MCU MSPM0H3216 — 具有 5V 电源、64KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
硬件开发
评估板
LP-MSPM0C1104 — 适用于 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0C1104 LaunchPad™ 开发套件 LP-MSPM0C1106 — 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0C1106 LaunchPad™ 开发套件 LP-MSPM0H3216 — 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ 微控制器的 MSPM0H3216 LaunchPad™ 开发套件

发布信息

It is the software for the application note Cooling FAN Controller with MSPM0. There are three different demo code: FAN_Control_host_LP_MSPM0L1306, FAN_Controller_MSPM0C1104 and FAN_Controller_MSPM0H3216.

新增功能

  • FAN_Control_host_LP_MSPM0L1306
  • FAN_Controller_MSPM0C1104
  • FAN_Controller_MSPM0H3216