选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM72630-LM72650-LM72680-LM72880-GUI

GUI for LM726x0 and LM72880 to set I2C configuration registers

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2025-4-23
产品
DC/DC converters
LM72630-Q1 — 具有 I²C 接口、功率密度超高的汽车级 70V、3A、CC-CV 同步降压转换器 LM72650-Q1 — 具有 I2C 接口、功率密度超高的 65V、5A、CC-CV 同步降压转换器 LM72680-Q1 — 具有 I2C 接口、功率密度超高的 65V、8A、CC-CV 同步降压转换器 LM72830 — 具有 I2C 接口、功率密度超高的 80V、3A、CC-CV 同步降压转换器 LM72880 — 具有 I2C 接口、功率密度超高的 80V、8A、CC-CV 同步降压转换器 LM72880-Q1 — 具有 I2C 的汽车级 80V、8A 同步降压转换器

发布信息

GUI for LM726x0 and LM72880 to set I2C configuration registers