选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM5122-BOOST-CALC

LM5122 quick start calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.1.0
发布日期: 2025-5-1
产品
直流/直流控制器
LM5122 — 具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器 LM5122-Q1 — 具有多相位的汽车类 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器 LM5122ZA — 具有多相功能的 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器
硬件开发
评估板
LM5122EVM-1PH — LM5122EVM-1PH 同步升压控制器评估模块 LM5122EVM-2PH — LM5122EVM-2PH 同步升压控制器评估模块

发布信息

The LM5122 Quickstart Calculator tool supports the initial calculation of the boost power stage and of the necessary external components for a boost converter using LM5122 as regulation IC.


Version History

1.0.0 Initial Release

1.1.0 Adjusted compensation network calculation