选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

FUSION-DIGITAL-POWER-DESIGNER

Graphical User Interface Software used to configure and monitor TI digital power controllers

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 7.12.1
发布日期: 2026-7-10
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
序列发生器
UCD90120A — 具有ACPI 支持的 12 轨电源序列发生器和监视器 UCD90124A — 具有风扇控制和 ACPI 支持的 12 轨序列发生器和系统安全监视器 UCD90160 — 支持 ACPI 的 16 轨电源序列发生器 UCD90160A — 支持 ACPI 的 16 轨 PMBus 电源序列发生器和系统管理器 UCD90320 — 32 轨 PMBus 电源序列发生器和系统管理器 UCD90320U — 具有 SEU 检测功能的 32 轨 PMBus 电源序列发生器和系统管理器 UCD9090 — 10 通道序列发生器和系统运行状况监测器 UCD9090A — 支持 ACPI 的 10 轨电源序列发生器和监测器 UCD90910 — 具有集成 10 通道风扇控制器的 10 轨序列发生器和系统运行状况监视器
直流/直流控制器
TPS53688 — 具有 VR13.HC SVID 和 PMBus 的双通道八相降压数字多相 D-CAP+™ 控制器 TPS53688A — 具有 SVID 与 AVSbus 接口的双通道 8 相降压多相控制器 TPS53689 — 具有 VR14 SVID 和 PMBus 的双通道八相降压数字多相 D-CAP+™ 控制器 TPS53689T — 具有 VR14 SVID 和 PMBus 的双通道八相降压数字多相 D-CAP+™ 控制器 TPS536C9 — 具有 VR14 SVID 和 PMBus 的双通道十二相降压数字多相 D-CAP+™ 控制器 TPS536C9T — 具有 VR14 SVID 和 PMBus 的双通道十二相降压数字多相 D-CAP+™ 控制器

发布信息

新增功能

  • TPS536x9T: TLVR Config tab display incorrect control: should show TLVR Config Control instead of SVID Config Control.
  • UCD90XX: Exporting data flash script: Option to vary the delay time after Reset.