Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

TAC5X1X-LINUX-DRIVER

These Linux drivers support our TAC5x1x family including ADC, DAC and CODEC.

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 23.09.2025

This link will allow you to download the .c file of the driver

This link will allow you to download the .h file of the driver

Check out this link for the .yaml for the drivers

Produkte
Audio-ADCs
TAA5212 Hochleistungs-Stereo-Audio-ADC mit 119 dB Dynamikbereich und konfigurierbaren Digitalfiltern TAA5412-Q1 Stereo-Audio-A/D-Wandler für die Automobilindustrie mit 112 dB Dynamikbereich, Hochspannungseingang,
Audio-CODECs
TAC5111 Mono-Audio-Codec mit geringem Stromverbrauch für die Automobilindustrie, mit 105 dB A/D-Wandler mit TAC5111-Q1 Mono-Audio-Codec mit geringem Stromverbrauch für die Automobilindustrie, mit 105dB A/D-Wandler mit D TAC5112 Stereo-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit geringem Stromverbrauch, mit 105 dB A/D-Wandler mi TAC5112-Q1 Stereo-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit geringem Stromverbrauch, mit 105dB A/D-Wandler mit TAC5211 Hochleistungs-Stereo-Codec für die Automobilindustrie mit 119 dB A/D-Wandler mit Dynamikbereich u TAC5212 Hochleistungs-Stereo-Codec für die Automobilindustrie mit 119 dB A/D-Wandler mit Dynamikbereich und TAC5301-Q1 Mono-Audio-Codec für die Automobilindustrie, mit 101-dB-A/D-Wandler, 110-dB-D/A-Wandler, und program TAC5311-Q1 Mono-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit 104dB A/D-Wandler, 114dB D/A-Wandler, Hochspannungse TAC5312-Q1 Stereo-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit 104dB A/D-Wandler, 114dB D/A-Wandler, Hochspannung TAC5412-Q1 Stereo-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit 112-dB-A/D-Wandler, 120-dB-D/A-Wandler, Hochspannu
Audio-DACs
TAD5112 Energieeffizienter Stereo-Audio-D/A-Wandler mit 110 dB Dynamikbereich und Kopfhörer- und Leitungstre TAD5112-Q1 Energieeffizienter Stereo-Audio-D/A-Wandler für die Automobilindustrie mit 110dB Dynamikbereich und TAD5212 Hochleistungs-Stereo-Audio-D/A-Wandler mit 120 dB Dynamikbereich und Kopfhörer- und Leitungstreiber TAD5212-Q1 Hochleistungs-Stereo-Audio-D/A-Wandler für die Automobilindustrie mit 120dB Dynamikbereich und Kopfh

Versionsinformationen

These Linux drivers support our TAC5x1x device family includes ADC, DAC and CODEC. These drivers include both .c files, .h files and .yaml file.