TQ-3P-SOM-TQMA62XX

TQ-3P-SOM-TQMA62XX

Von: TQ-Group
Jetzt bestellen

Überblick

The embedded module TQMa62xx, is based on the processor family AM623 and AM625 processor family. This module is designed to use the pin-compatible processors on one module design. This module is ideal for applications that require advanced computing power and scalable graphics performance. The AM62x family is introduced as the successor to the AM335x family of general purpose processors.

This MPU family offers performance enhancements in graphics, computing power and a variety of industrial interfaces. The modules make peripherals, including 2x TSN-capable Gb Ethernet switches, USB 2.0, CAN-FD, UART, LVDS, Parallel RGB, and CSI, available for the designer without complex power and high-speed data routing such as DDR.

Merkmale
  • 38 mm x 55 mm HDI module, 38 mm x 38 mm LGA module
  • 320-pins, 0.5mm (HDI), 366-pin ball array (LGA)
  • 2-GB LPDDR4 with ECC, 64-GB eMMC, 256-MB NOR Flash
  • 2x Gb Ethernet switch (TSN), 3x CAN-FD, 2x USB 2.0
  • LVDS + Parallel RGB dual-display
  • Low power consumption (typ. 2W), integrated security functions
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM623 — Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®- AM625 — SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von TQ-Group

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

STKa62xx — Evaluation and development kit for TQMa62xx

Unterstützte Produkte und Hardware

STKa62xx — Evaluation and development kit for TQMa62xx

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

STKa62xxL — Evaluation and development kit for TQMa62xxL

Unterstützte Produkte und Hardware

STKa62xxL — Evaluation and development kit for TQMa62xxL

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

TQMA62XX — System on module with high density interconnects (HDI), based on AM623 and AM625 processors

Unterstützte Produkte und Hardware

TQMA62XX — System on module with high density interconnects (HDI), based on AM623 and AM625 processors

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

TQMA62XXL — System on module in land-grid array (LGA) solder-down form factor, based on AM623 and AM625 processors

Unterstützte Produkte und Hardware

TQMA62XXL — System on module in land-grid array (LGA) solder-down form factor, based on AM623 and AM625 processors

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an TQ-Group.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.