HZHYT-3P-HZ-CORE-AM62X

HZHYT-3P-HZ-CORE-AM62X

Von: HZHYTECH
Jetzt bestellen

Überblick

The HZ-CORE-AM62X system on module (SOM) is a solder-down "stamp" PCB from HZHYTECH based on AM623 and AM625 processors.

The SOM has low power consumption, low cost and optimal integration, making it widely usable in a variety of applications from high-precision medical measuring instruments, data acquisition processing systems, handheld devices, communication systems, industrial control, and video surveillance and other application fields.

The SOM solder-down form factor features lead-free immersion gold and 10-layer printed board technology to ensure signal integrity and good EMC characteristics. There are 224 pins in total, including 128 half-hole (castellated edge) immersed gold pins and 96 surface-mount pads to expand all interface functions, which is convenient for secondary development and use in production, allowing the user to flexibly configure the functions required by the application.

The TPS6521901RHBR integrated multi-channel power management IC is used to reduce overall system power consumption.

Merkmale
  • 45 mm x 45 mm
  • Solder-down, 128 edge pins, 96 inner-ring pads (224 pins total)
  • 2-GB DDR4, 8-GB eMMC
  • CAN-FD, SPI, RGMII, and PRU/GPMC industrial interfaces available
  • Linux Yocto, Linux-RT, Android (A53); FreeRTOS (M4)
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM623 — Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®- AM625 — SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von HZHYTECH

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

HZ-CORE-AM62X — HZ-CORE-AM62X core board system on module based on AM623 and AM625 processors

Unterstützte Produkte und Hardware

HZ-CORE-AM62X — HZ-CORE-AM62X core board system on module based on AM623 and AM625 processors

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

HZ-KIT-AM62X — Development kit for HZ-CORE-AM62X

Unterstützte Produkte und Hardware

HZ-KIT-AM62X — Development kit for HZ-CORE-AM62X

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an HZHYTECH.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.