选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
版本: 2.0.11
发布日期: 2023-10-13

Linux installer for Simplelink Wi-Fi Toolbox

SHA-256 校验和

Windows installer for Simplelink Wi-Fi Toolbox

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
Wi-Fi 产品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
硬件开发
接口适配器
BP-CC33-BBB-ADAPT 适用于 BeagleBone Black 开发平台的 BP-CC33xx 接口适配器
评估板
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块

文档

Release Notes for Simplelink Wi-Fi Toolbox

SimpleLink Wi-Fi Toolbox 2.0.11 manifest

发布信息

Click on the links in the table above to download. The SimpleLink Wi-Fi Toolbox delivers a collection of tools to help develop and test connected applications on Texas Instruments Wi-Fi Companion-IC devices.