选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

PMBUS-DESIGN-TOOL

Support PMBus Interface for Buck Converters and Modules

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2026-5-27
产品
DC/DC converters
TPS544B28 4V 至 16V 输入、20A、PMBus 同步降压转换器 TPS544C27 4V 至 18V 输入、35A、PMBus 和 SVID 同步降压转换器 TPS544E27 4V 至 18V 输入、40A、PMBus 和 SVID 同步降压转换器 TPS546B25 4V 至 18V 输入、25A、可堆叠 PMBus 同步降压转换器 TPS546B26 4V 至 16V 输入 25A PMBus 同步降压转换器 TPS546E25 4V 至 18V 输入、50A、可堆叠 PMBus 同步降压转换器 TPS546E25W 4V to 18V input, 50A, synchronous buck converter with PMBus single-phase FCCM operation

发布信息

Fusion Gui Preliminary

新增功能

  • Version A