选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

DLP-SERIES-600-MOUNTING

Series 600 DMD mounting and electrical interconnect information

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 03
发布日期: 2025-12-4
产品
Pro-AV 和大型场馆 DMD
DLP670RE — 0.67 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780NE — 0.78 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780TE — 0.78 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781NE — 0.78 英寸 1080p ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781TE — 0.78 英寸 4K UHD ProAV DLP® 数字微镜器件 (DLP) DLP800RE — 0.80 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP800XE — 0.80 英寸 4K+ ProAV DLP 数字微镜器件 (DMD) DLP801RE — 0.80 英寸 WUXGA ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP801XE — 0.80 英寸 4K+ ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD)
UV (<420nm) DMD
DLP78TUV — 用于 3D 打印的 0.78 HEP UV DMD
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP6500FYE — 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
家庭影院、商业和教育 DMD
DLP650NE — 0.65 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)

发布信息

update to add DLP78TUV