选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
DACX3X0X-PWR-CALC
DACx3x0x family power-consumption calculator tool
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 01 九月 2022
DACx3x0x family power-consumption calculator tool
MD5 校验和
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC43204
—
具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 8 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC
DAC53001
—
具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、单通道低功耗电压/电流输出智能 DAC
DAC53002
—
具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、双通道低功耗电压/电流输出智能 DAC
DAC53004
—
具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道低功耗电压/电流输出智能 DAC
DAC53004W
—
采用 WCSP 封装、具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道低功耗 VOUT 和 IOUT 智能 DAC
DAC53202
—
具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、双通道电压/电流输出智能 DAC
DAC53204
—
具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC
DAC53204-Q1
—
具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的汽车类、10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC
DAC53204W
—
采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC
DAC63001
—
具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、单通道低功耗电压/电流输出智能 DAC
DAC63002
—
具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、双通道低功耗电压/电流输出智能 DAC
DAC63004
—
具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道低功耗电压/电流输出智能 DAC
DAC63004W
—
采用 Wafer Chip Scale Package 且具有 I²C、SPI 和 PWM 的超低功耗四通道 12 位智能 DAC
DAC63202
—
具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、双通道电压/电流输出智能 DAC
DAC63202W
—
采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、双通道电压/电流输出智能 DAC
DAC63204
—
具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC
DAC63204-Q1
—
具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的汽车类、12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC
First release of the DACx3x0x-PWM-CALC. The Calculator sheet takes certain input parameters from the user like the DAC output mode, number of active/powered-on channels, current output range, reference setting, the supply given to the DAC (VDD), and the load resistance for each channel. The Average Power sheet takes certain input parameters from the user like the DAC output mode, VDD(V), duty cycle(%), total typical static current and total max static current. Users can have any number of DAC configurations as long as the duty cycle adds up to 100%. The total typical static current and total max static current for each DAC configuration can be calculated on the Calculator sheet by setting DAC output mode, number of active/powered-on channels, current output range, reference setting, the supply given to the DAC (VDD), and the load resistance for each channel for each DAC configuration.