DACX3X0X-PWR-CALC

DACX3X0X-PWR-CALC

下载

下载

计算工具

DACX3X0X-PWR-CALC — DACx3x0x family power-consumption calculator tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC43204 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 8 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53001 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、单通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53002 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、双通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53004 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、四通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53004W — 采用 WCSP 封装,具有 Hi-Z、EEPROM 的 10 位、4 通道低功耗电压和电流输出智能 DAC DAC53202 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、双通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204-Q1 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的汽车类、10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204W — 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC63001 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、单通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63002 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、双通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63004 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、四通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63004W — 采用 WCSP 封装,具有 Hi-Z、EEPROM 的 12 位、4 通道低功耗电压和电流输出智能 DAC DAC63202 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、双通道电压/电流输出智能 DAC DAC63202W — 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、2 通道电压/电流输出智能 DAC DAC63204 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC63204-Q1 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的汽车类、12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC
下载选项

DACX3X0X-PWR-CALC — DACx3x0x family power-consumption calculator tool

close
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2022-9-1

DACx3x0x family power-consumption calculator tool

SHA-256 校验和
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC43204 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 8 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53001 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、单通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53002 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、双通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53004 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、四通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53004W — 采用 WCSP 封装,具有 Hi-Z、EEPROM 的 10 位、4 通道低功耗电压和电流输出智能 DAC DAC53202 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、双通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204-Q1 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的汽车类、10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204W — 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC63001 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、单通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63002 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、双通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63004 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、四通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63004W — 采用 WCSP 封装,具有 Hi-Z、EEPROM 的 12 位、4 通道低功耗电压和电流输出智能 DAC DAC63202 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、双通道电压/电流输出智能 DAC DAC63202W — 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、2 通道电压/电流输出智能 DAC DAC63204 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC63204-Q1 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的汽车类、12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC

发布信息

First release of the DACx3x0x-PWM-CALC. The Calculator sheet takes certain input parameters from the user like the DAC output mode, number of active/powered-on channels, current output range, reference setting, the supply given to the DAC (VDD), and the load resistance for each channel. The Average Power sheet takes certain input parameters from the user like the DAC output mode, VDD(V), duty cycle(%), total typical static current and total max static current. Users can have any number of DAC configurations as long as the duty cycle adds up to 100%. The total typical static current and total max static current for each DAC configuration can be calculated on the Calculator sheet by setting DAC output mode, number of active/powered-on channels, current output range, reference setting, the supply given to the DAC (VDD), and the load resistance for each channel for each DAC configuration.

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频