选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

CLOCK-PERFDATA-DESIGN

Clock performance data and register settings for clock generators, network synchronizers, jitter cleaners, and other clocking devices.

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 2026-2-24
发布日期: 2026-2-24
产品
时钟网络同步器
LMK5B12212 — 具有集成 2.5GHz BAW VCO、超低抖动、12 路输出、一个 DPLL、二个 APLL 的网络同步器 LMK5B33216 — 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器 LMK5B33414 — 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、14 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器 LMK5C22212A — 具有 BAW VCO 的双 DPLL、双 APLL、双路输入和 12 路输出网络同步器 LMK5C22212AS1 — 具有 BAW VCO 和 IEEE-1588/C 支持的三 DPLL、双 APLL、双路输入和 12 路输出网络同步器 LMK5C33216A — 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、两输入和 16 输出网络同步器 LMK5C33216AS1 — 具有 BAW VCO 和 IEEE-1588 支持的三 DPLL、三 APLL、双路输入和 16 路输出网络同步器 LMK5C33414A — 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、四输入和 14 输出网络同步器 LMK5C33414AS1 — 具有 BAW VCO 和 IEEE-1588 支持的三 DPLL、三 APLL、四路输入和 14 路输出网络同步器

文档

发布信息

Added Data Files:


  • Added LMX2594 Data with varying phase detector frequencies
  • LMK5C33216A example config for AFE8192 frequency plan

新增功能

  • Added LMX2594_Phase_Noise_Curves.xlsx
  • Added LMK5C33216A_Example_Config_for_AFE8192.zip