WS-3P-WS8712

概述

WS8712 是一款基于 TI 下一代 Wi-Fi 6 芯片 CC3551E 开发的高性能、高可靠性双频带 Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 模块。该模块内置功能强大的 160MHz Arm®Cortex®-M33 处理器,支持 FPU、TrustZone® 和 AI 加速功能。该模块支持 20dBm@1Mbps DSSS 和 16dBm@54Mbps OFDM 的最大无线发射功率。

在功能上,该模块支持 IEEE 802.11 b/g/n/ax 标准、在 2.4GHz 和 5GHz 频段运行的 Wi-Fi 6,以及低功耗 Bluetooth® (BLE) 5.4 协议。此模块的主要特性包括:具有开源 TCP/IP 和 TLS 协议栈的完整软件开发套件、支持用于外部 2.4GHz 无线电(例如 Thread 或 Zigbee®)的 3 线 PTA 共存架构、STA 支持、具有多达 4 个站的 softAP、Wi-Fi Direct 和多角色 AP + STA 功能,充分满足多样化的应用的需求。

特性
  • 支持 2.4GHz 和 5GHz 双频带 Wi-Fi 6    
  • 符合 IEEE 802.11 b/g/n/ax 标准    
  • 支持多达 8 个套接字    
  • 支持 BLE5.4,至少可建立 4 个连接    
  • 在 1Mbps DSSS 下可实现高达 20dBm 的输出功率    
  • 支持 TCP/TCPS、UDP、HTTP/HTTPS、MQTT/MQTTS、mDNS、PING    
Wi-Fi 产品
CC3551E 支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Silent Smart Technology Co., Ltd.

立即订购并开发

开发套件

WS8712 — 双频带 Wi-Fi 6 模块--WS8712

支持的产品和硬件

WS8712 双频带 Wi-Fi 6 模块--WS8712

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。