WINSE-3P-ZRT512C-R454B-TI

概述

ZRT512C-R454B-4A 制冷剂传感器模块是一种智能红外型传感器模块,集成了 TI MCU 和模拟器件,利用非色散红外 (NDIR) 原理来检测制冷剂是否存在,具有良好的选择性且不依赖于氧气。它是一款紧凑型高性能传感器模块,由成熟的红外气体检测技术与微型加工和精密电路设计相结合而成。它易于使用且性能优异。

特性
  • 工作电压:5~25 V DC、纹波 < 50mV;
  • 平均电流:< 30mA (@12V);
  • 峰值电流:< 60mA (@12V);
  • 接口模式:XHD-4;
  • 通信模式:RS485;
  • 响应时间①:< 10s;
  • 工作温度和湿度:-40~80 ℃,0~100% RH;;
  • 尺寸:54*34.9*28.83mm;
  • 重量:45G(电缆长度 600nm);
  • 寿命:> 15 年;
  • 认证:UL 60335-2-40:2022 和 IEC 60335-2-40:2022.
DC/DC converters
LMR54410 4V 至 36V、1A、80-µA Iq 同步 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器

 

RS-485 和 RS-422 收发器
THVD1500 具有 ±8-kV IEC ESD 保护功能且速率高达 500kbps 的 5V RS-485 收发器

 

并联电压基准
LM4041D 精度为 1% 的可调节精密微功耗并联电压基准

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA2387 超高精度、零温漂、低输入偏置电流运算放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS745 具有电源正常指示功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器

 

通用 MCU
MSPM0G1506 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、12 位 DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd

立即订购并开发

光学模块

ZRT512C-R454B-A — R454B 传感器模块

支持的产品和硬件

ZRT512C-R454B-A R454B 传感器模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。